You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IFT208

Induktív érzékelő

IFT208

IFB3007-BPKG/M/V4A/6M/WH

Induktív érzékelő

IFT208

IFB3007-BPKG/M/V4A/6M/WH

  • Széles üzemi hőmérséklettartomány
  • Ellenáll hőmérsékleti sokkoknak gyakori hőmérséklet-változásoknál is
  • Robusztus nemesacél készülékház élelmiszeripari alkalmazáshoz
  • Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 7
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 61
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Megnövelt kapcsolási távolság
Alkalmazás szokványos tisztítási folyamatok
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 10; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 800
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 7
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 7 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...5,7
Megnövelt kapcsolási távolság igen
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 1...20
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...100
Védettség IP 68; IP 69K; ("COP")
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
MTTF [év] 2006
UL minősítés
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Limited Voltage/Current
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 264,5
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 61
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: PEEK (poliéter-éterketon)
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x 90° LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²