You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IFC240

Induktív érzékelő

IFC240

IFB3004-BPKG/M/US-104-DPS

Induktív érzékelő

IFC240

IFB3004-BPKG/M/US-104-DPS

  • Szerszámgépekben és fémfeldolgozásban való alkalmazáshoz
  • Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
  • Különösen rövid házkialakítás a szűkös helyeken történő használathoz
  • Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
  • Évek múlva is olvasható lézerfeliratos típustábla
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 4
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 50
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] < 10
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 700
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 4
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 4 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...3,25
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4
Hiszterézis [Sr %-a] 1...20
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 68; ("Coolant")
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
MTTF [év] 1896
UL minősítés
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Hazardous voltage
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 26
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 50
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: LCP színtelen
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x 90° LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott