1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IF5309

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

IF5309

Induktív érzékelő

IFA3002-BNKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce
Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsolási távolság [mm] 2
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 800
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 2
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 2 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...1,6
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 71
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok sárgaréz fehérbronz bevonatú; CO-PC
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IF5309-00 — 06.03.2003 —