You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IF5128

Induktív érzékelő

IF5128

IFK3004-BPOG/V4A/20m

Induktív érzékelő

IF5128

IFK3004-BPOG/V4A/20m

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 4
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem nem
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 300
Rövidzárlat-védelem nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 4
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 4 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...3,25
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PBT
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²