Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...140 AC |
Polaritáscsere védelem | nem |
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 8,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 8 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...1,6 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|