1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IF0264

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: IF0003 – Termékösszehasonlítás: IF0264 / IF0003
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Induktív érzékelő

IF-2004-ABOW/PPU

IF0264
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
Frekvencia AC [Hz] 47...63
üzemi feszültség [V] 90...250 AC
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem nem
kimenetek
kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 8,5
Minimális terhelési áram [mA] 8
Maximális szivárgó áram [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Permanent current rating of switching output AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Short-time current rating of switching output [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 25
rövidzárlat-védelem nem
túlterhelés-védelem nem
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 4
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 4 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...3,25
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -10...10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Menet megjelölés M12 x 1
anyagok PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IF0264-00 — 06.03.2003 —