You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IE5253

Induktív érzékelő

IE5253

IEB3002-BPOG/6M

Induktív érzékelő

IE5253

IEB3002-BPOG/6M

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: IE5287 Termék összehasonlítás: IE5253 / IE5287 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 2
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M8 x 1 / L = 35
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 1; (24 V)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem nem
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 1,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 2000
Rövidzárlat-védelem nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 2
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 2 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...1,6
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M8 x 1 / L = 35
Menet megjelölés M8 x 1
Anyagok sárgaréz nikkelezett; POM; zárósapka: PC
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²