You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IE5184

Induktív érzékelő

IE5184

IEA3001-APOG/PPU

Induktív érzékelő

IE5184

IEA3001-APOG/PPU

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: IE5122 Termék összehasonlítás: IE5184 / IE5122 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsolási távolság [mm] 1
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem nem
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 750
Rövidzárlat-védelem nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 1
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 1 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...0,8
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M8 x 1 / L = 50
Menet megjelölés M8 x 1
Anyagok sárgaréz nikkelezett; aktív felület: PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²