You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. ID5053

Induktív érzékelő

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Induktív érzékelő

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság [mm] 60
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 105 x 80 x 40
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 4
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 60
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 60
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 60 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...48,6
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház téglatest kialakítású
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] 105 x 80 x 40
Anyagok PPE módosított
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, piros
Tartozékok
Szállított tételek
csavarhúzó: 1
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás sorkapocs: ...2,5 mm²