1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IA5125

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

AS-Interface induktív érzékelő

IAE2010-ASI

IA5125
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
  • asi
Letöltés
Technische Details
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
áramfelvétel [mA] < 30
védelmi osztály III
polaritáscsere védelem igen
kimenetek
elektromos kivitel AS-i
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
védettség IP 65
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
AS-i értékek
AS-i I/O konfiguráció [hex] 1
AS-i ID kód [hex] 1
AS-i bizonylat 02601
mechanikai adatok
ház hengeres
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] Ø 20 / L = 92
anyagok PBT; LED ablak: PC
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
nem biztonságos tartomány 1 x LED, piros érzékelő tekercs vezetékszakadás, érzékelő tekercs rövidzárlat Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Tartozék
Tartozékok (szállított)
rögzítőbilincs: 1
megjegyzések
megjegyzések
Biztonságos működési tartomány: kb. 10...80 %-a az Sn-nek
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás csatlakozószorítók: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IA5125-00 — 06.03.2003 —