Fény típusa | infravörös |
---|
Kivitel | keresztsugaras némítás két többsugaras fénysorompóval |
---|---|
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 940 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | sötétre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 0,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Hatótávolság [m] | < 3,5 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...55 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 3540 | |
---|---|---|
Anyagok | alumínium; polipropilén | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 4 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: kék |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: piros |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: kék |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: piros |
---|