1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Teljes termékcsoport
  5. Összekötő kábel
  6. EVW043

Összekötő kábel

VDOAH043SCS0001T04STAH040SCS

EVW043

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Hegesztési szikrának ellenálló PUR-kábel, vonóláncként használható
  • Anya hegesztési fröcskölést taszító speciális bevonattal
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
  • A LED-ek erős fényviszonyok mellett is jól leolvashatók
  • cul
Letöltés
Technische Details
Felhasználási terület
Alkalmazás hegesztéses alkalmazások
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Védelmi osztály II
Max. összes áramterhelés [A] 4
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
cULus: ...75 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] -25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)
cULus: ...75 °C
Védettség IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] 20027
Mechanikai adatok
Súly [g] 68
Méretek [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Anyagok csatlakozó ház: TPU narancs; csatlakozó ház: TPU feketén áttetsző; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga sárgaréz, tapadásmentes bevonat / sárgaréz, tapadásmentes bevonat
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 2 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Megjegyzések
30 mm hosszú cimketartóval
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; nem sugárzással térhálósított (újrahasznosítható); 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — EVW043-00 — 30.06.2010 —