Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 5...100 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [év] | 20027 |
---|
Súly [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PVC | ||||||||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tömítés anyaga | EPDM | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC, narancs; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 0,6 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC, feketén áttetsző; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |