You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Összekötő kábel
  4. Összekötő kábel
  5. EVT028

Összekötő kábel

EVT028

VDOAH030VAS00,3E03STGH030VAS

Összekötő kábel

EVT028

VDOAH030VAS00,3E03STGH030VAS

  • Higiéniai és nedves területeken való alkalmazáshoz az élelmiszeriparban
  • Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
  • Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • ce
  • ukca
  • cul
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC
Védelmi osztály II
Max. összes áramterhelés [A] 4
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
cULus: ...50 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] 5...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)
cULus: ...50 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...55
Tárolási páratartalom [%] 10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint
1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok
Súly [g] 42,7
Anyagok ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 1 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 0,3 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm