Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Súly [g] | 42 |
---|---|
Anyagok | PA 6.6 szürke; Tömítés: EPDM |
Test kiöntő anyaga | PA 6.6 |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tömítés anyaga | EPDM |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: 0,25...1 mm²; Kábel köpeny: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére! |
---|