- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- EVF067
Csatlakozókábel dugaljjal
EVF067
ADOAH040VAS0002P04
Csatlakozókábel dugaljjal
EVF067
ADOAH040VAS0002P04
- Higiéniai és nedves területeken való alkalmazáshoz az élelmiszeriparban
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Halogénmentes és égésgátló anyagból készült kábelhüvely
- Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
- Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
{{ifmVariantName}}
Felhasználási terület | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható | ||||||||
Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban | ||||||||
Szilikonmentes | igen | ||||||||
Elektromos adatok | |||||||||
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Védelmi osztály | II | ||||||||
Max. összes áramterhelés [A] | 4 | ||||||||
Környezeti körülmények | |||||||||
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 | ||||||||
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||||||||
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 0...100 | ||||||||
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
||||||||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | ||||||||
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | ||||||||
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
||||||||
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mechanikai adatok | |||||||||
Súly [g] | 78,2 | ||||||||
Méretek [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Anyagok | PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PP | ||||||||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
||||||||
Megjegyzések | |||||||||
Csomagolási egység | 1 db | ||||||||
Elektromos csatlakozás | |||||||||
Kábel: 2 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
Elektromos csatlakozás - aljzat | |||||||||
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — EVF067-00 — 26.08.2016 —
![]() |