You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
  4. Csatlakozókábelek dugaljjal
  5. EVC644

Csatlakozókábel dugaljjal

EVC644

ADOGH046MSS0002H04

Csatlakozókábel dugaljjal

EVC644

ADOGH046MSS0002H04

  • Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
  • Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
  • A LED-ek erős fényviszonyok mellett is jól leolvashatók
Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
  • ce
  • ukca
  • cul
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Védelmi osztály II
Max. összes áramterhelés [A] 4
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
cULus: ...50 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] -25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)
cULus: ...50 °C
Védettség IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok
Súly [g] 84,2
Méretek [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Anyagok ház: TPU feketén áttetsző; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 5 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x LED, sárga
üzem / működés 2 x LED, zöld
Megjegyzések
Megjegyzés Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm