- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- EVC387
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 318,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
Anyagok | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 15 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm |
---|