Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Festékekkel összeférhető | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68 / IP 69K) |
Engedély | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX eszközjelölés | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Súly [g] | 101,4 |
---|---|
Méretek [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Anyagok | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,5 Nm |
---|