Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [év] | 20027 |
---|
Súly [g] | 168 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Test kiöntő anyaga | TPU | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Tömítés anyaga | FKM | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Kijelző |
|
---|
Megjegyzés | Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, feketén áttetsző; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |