You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Rendszerek mobil gépekhez
  3. Vezérlések
  4. Vezérlés kezdő készlet
  5. EC0400

Vezérlő kezdőkészlet mobil berendezésekhez

EC0400

R360/Starterkit-Accessories

Vezérlő kezdőkészlet mobil berendezésekhez

EC0400

R360/Starterkit-Accessories

  • Komplett készlet egyszerű vezérlési funkciókhoz járművekben és mobil munkagépekben
  • Jól leolvasható színes kijelző a gépfunkciók megjelenítéséhez
  • Nagy teljesítményű CAN interfészek a sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
  • Szabadon programozható az IEC 61131-3 szerinti CODESYS szoftverrel
  • Relé a kényelmes szabad bekötéshez
A termék csak egyszer rendelhető partnerenként.
  • ce
  • e1r
Termékjellemzők
Méretek [mm] 163 x 112 x 25,5
Mechanikai adatok
Súly [g] 2223
Méretek [mm] 163 x 112 x 25,5
Tartozékok
Szállított tételek
BasicController: 1, CR0403
BasicRelay: 1, CR0421
BasicDisplay: 1, CR0451
burkolat: 1, EC0402
CAN interfész PC-hez: 1, EC2112
Szoftver
bedugható tápfeszültség
$Verbindungskabel
relé: 2, váltóérintkező
autóipari mini biztosító: 1, 3 A
autóipari mini biztosító: 4, 15 A
összeszerelési tartozék
Megjegyzések
Megjegyzés A termék csak egyszer rendelhető partnerenként.
Csomagolási egység 1 db