You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Y-elosztók
  4. Y-elosztók
  5. EBT009

Y - elosztó

EBT009

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Y - elosztó

EBT009

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

  • Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
  • Sok be- és kimenettel való alkalmazáshoz szűkös beépítési körülmények mellett
  • Optikai és haptikus port jelölés
  • Magas védettség az élelmiszeripar és italgyártás követelményeinek megfelelően
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
  • ce
  • ukca
  • cul
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Alkalmazás logikai VAGY funkció
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Védelmi osztály II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] 4
Max. összes áramterhelés [A] 4
Teljes áramterhelhetőség (UL) [A] 3
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
cULus: ...65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...55
Tárolási páratartalom [%] 10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint
1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
UL minősítés
tápellátás Class 2
UL fájl száma E191684
Mechanikai adatok
Súly [g] 35,7
Anyagok ház: PA narancs; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm