Alkalmazás | RFID kódolás fém tartályoknál |
---|
Működési frekvencia [MHz] | 860...930 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 512 |
Adattároló típusa | EEPROM |
Chiptípus | Impinj Monza 4QT |
Tag azonosító (TID) [Byte] | 64 |
Elektronikus termékkód (EPC) | 96 bit; (kihúzható: 128 bit) |
RFID szabvány | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 71,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 53 x 139,2 x 14,9 |
Anyagok | ház: polikarbonát-ABS |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
DTE80x | 2 |
DTE90x | 1,9 |
ANT860 / ANT960 | 5 |
ANT820 / ANT920 | 2 |