You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Képfeldolgozás / Azonosítás
  3. RFID
  4. Antenna adapter érzékelési tartomány növeléshez
  5. E80392

RFID antenna adapter az elhaladási sebesség növeléséhez

E80392

ANT-AMP/490x40/KQ

RFID antenna adapter az elhaladási sebesség növeléséhez

E80392

ANT-AMP/490x40/KQ

  • RFID antennák előtt elahaladó tag-ek maximális sebességének növeléséhez
  • Egyszerű és gyors szerelés és rögzítés
  • ce
  • ukca
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] 13,56
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -20...60
Mechanikai adatok
Súly [g] 370,5
Anyagok POM
Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
További adatok
Tag E80371 (30 mm)
antenna tartomány fém nélkül
ANT515 / ANT516 + E80392 30 mm
Tag E80384 (50 mm)
antenna tartomány fém nélkül
ANT515 / ANT516 + E80392 50 mm
Tag E80320 (ISO-kártya)
antenna tartomány fém nélkül
ANT515 / ANT516 + E80392 75 mm