You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Azonosító rendszerek tartozékai
  5. Antenna adapter érzékelési tartomány növeléshez
  6. E80391

Adapter RFID antenna érzékelési tartományának növeléshez

E80391

ANT-AMP/136x76/KQ

Adapter RFID antenna érzékelési tartományának növeléshez

E80391

ANT-AMP/136x76/KQ

  • RFID-antennák hatótávolságának növeléséhez
  • Egyszerű és gyors szerelés és rögzítés
{{ifmVariantName}}


Technikai részletek
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] 13,56
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -20...60
Mechanikai adatok
Súly [g] 110
Anyagok PVC
Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
További adatok
Tag E80371 (30 mm)
antenna tartomány fém nélkül
ANT515 / ANT516 + E80391 40 mm
Tag E80384 (50 mm)
antenna tartomány fém nélkül
ANT515 / ANT516 + E80391 70 mm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E80391-00 — 09.11.2015 —