Alkalmazás | RFID kódolás a gyártásirányításban |
---|---|
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -40...85 |
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 140; (vizsgálat időtartama: 1 x 100 h) |
Működési frekvencia [MHz] | 865...870 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 240 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...90 |
Védettség | IP 68 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 11,6 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 50 / L = 3,3 |
Anyagok | PA 6 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |