You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Kábel méteráru
  4. Laposkábelek
  5. E74005

AS-Interface laposkábel

E74005

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m

AS-Interface laposkábel

E74005

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m

  • Megbízható jelátvitelhez AS-i hálózatokban
  • Komponensek csatlakoztatása átmenő csatlakozással
  • speciális alakja által póluscsere-védett
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • ce
  • ukca
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Halogénmentes
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...85
Mechanikai adatok
Súly [g] 7744
Megjegyzések
Megjegyzések
100 m kábeldobon szállítva
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 100 m, EPDM, Halogénmentes, sárga; 2 x 1,5 mm²