Alkalmazás | AS-i feszültség kiosztása M12 dugaljra |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 61,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 40 x 19 x 35 |
Anyagok | ház: PA 6.6-GF25 |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 0,6 m |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A |