1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E70167

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAB030PLS0002E03

E70167
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
üzemi feszültség [V] < 250 AC
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -40...90
védettség IP 68
mechanikai adatok
Méretek [mm] 43 x 26 x 35
anyagok TPU
hollandi anya anyaga PA
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm )
elektromos csatlakozás - aljzat
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x 7/8", derékszögű; Öntött test: TPU; Zárás: PA
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E70167-00 — 06.03.2003 —