Súly [g] | 25,7 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 25 / L = 24 |
Anyagok | alumínium |
Meghúzási nyomaték [Nm] | csavarmeghúzási nyomaték: 120 Ncm |
Külső átmérő D [mm] | 25 |
Belső átmérő 1 [mm] | 10 |
Belső átmérő 2 [mm] | 10 |
Rögzítőfurat mélysége [mm] | 7 |
Szorítócsavar [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (4x) |
Hossz [mm] | 24 |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 8000 |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | ± 0,5 |
Max. sugárirányú tengelyeltérés [mm] | ± 0,3 |
Max. szögeltérés [°] | ± 4,0 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |