• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Adapterek, folyamatcsatlakozás
  4. Behegesztett adapter
  5. E43919
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Felhasználási terület
Kivitel telítettségi furattal
Beszerelés vastag falvastagságokhoz és kedvezőtlen hegesztési körülményekhez
Nyomásállóság [bar] 50
Megjegyzés a nyomásállósághoz
szenzor és adapter összekötéséhez
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
Mechanikai adatok
Súly [g] 362,5
Anyagok rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)
Szenzor csatlakozás G 1/2 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás Behegesztett adapter Ø 84,8 mm
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz Ra <0,4 / Rz <4
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db