Nyomásállóság [bar] | 8 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Súly [g] | 40 |
---|---|
Méretek [mm] | G 1 / L = 50 |
Menet megjelölés | G 1 |
Anyagok | Adapter: POM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 5 |
Szenzor csatlakozás | menetes csatlakozó M18 x 1 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|