Kivitel | higiénikus, szintérzékelőkhöz LR |
---|---|
Alkalmazás | higiéniai rendszerek |
Szondarúd hossza L [mm] | 300 |
---|
Súly [g] | 131,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 6,5 |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,8 / 8 |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H3 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|