You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Adapterek, folyamatcsatlakozás
  4. Szondarudak LR szintérzékelőkhöz
  5. E43225

Szondarúd szintérzékelőkhöz

E43225

LR PROBE L150

Szondarúd szintérzékelőkhöz

E43225

LR PROBE L150

  • Irányított mikrohullámos töltésszint-érzékelők üzemeltetéséhez szükséges
  • Vizes közegek megbízható érzékeléséhez
  • Alkalmazkodás különböző tartálymagasságokhoz a szondarúd rövidítésével
  • Alkalmas hűtő-kenő-emulziókhoz, tisztító folyadékokhoz vagy erősen szennyezett vízhez
  • Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
Felhasználási terület
Kivitel töltésiszint-érzékelőkhöz LR
Mérési / beállítási tartomány
Szondarúd hossza L [mm] 150
Mechanikai adatok
Súly [g] 64,2
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Meghúzási nyomaték [Nm] 4
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db