Kivitel | töltésiszint-érzékelőkhöz LR |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -40...200 |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Vákuumálló [mbar] | -1000 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 16 |
Súly [g] | 440 |
---|---|
Anyagok | koaxiális cső: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); központosítódarab: PPS üvegszál erősített; rögzítőkapocs: rozsdamentes acél(1.4310 / 301) |
Szenzor csatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 3/4" NPT külső menet |
Hossz L [mm] | 700 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|