Kivitel | töltésiszint-érzékelőkhöz LR |
---|---|
Beszerelés | DIN 24557 szerint |
Tartály nyomás [bar] | -1...16 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...80 |
---|
Súly [g] | 257,3 |
---|---|
Szerelés módja | DIN 24557 szerint |
Anyagok | karima: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Tömítés: NBR |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 6...9 |
Szenzor csatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | karima Ø 90 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|