Felhasználási terület
Kivitel | LW2120 érzékelőhöz | |
---|---|---|
Nyomásállóság [bar] | 50 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 194,5 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1 1/2" NPT |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|