Kivitel | kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI |
---|---|
Közeg | víz; vizes bázisú közegek |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...55 |
Nyomásállóság [bar] | 0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 20...60 |
---|
Súly [g] | 206,5 |
---|---|
Anyagok | PP-H; NBR |
Hossz L [mm] | 728 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|