You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Készülékvédelem
  4. Készülékvédelem
  5. E43100

Klímacső szintérzékelőkhöz

E43100

CLIMATIC TUBE L=264

Klímacső szintérzékelőkhöz

E43100

CLIMATIC TUBE L=264

  • Opcionálisan kapacitív töltésszint-érzékelők üzemeltetéséhez
  • Vízben és víz alapú közegekben való alkalmazáshoz > 35 C hőmérsékleteknél
  • Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
  • Hatásos védelem víz permeációja ellen
Felhasználási terület
Kivitel kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI
Közeg víz; vizes bázisú közegek
Közeghőmérséklet [°C] 0...65
Nyomásállóság [bar] 0,5
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 20...60
Mechanikai adatok
Súly [g] 86
Anyagok PP-H; NBR
Hossz L [mm] 264
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db