Kivitel | kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LI |
---|---|
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Nyomásállóság [bar] | 0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|
Súly [g] | 67,8 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 31 / L = 36 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; TPE; Tömítés: FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 10 |
Szenzor csatlakozás | Ø 16 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|