Kivitel | kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL |
---|---|
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Nyomásállóság [bar] | 0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...80 |
---|
Súly [g] | 327 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 39 / L = 53 |
Anyagok | karima: rozsdamentes acél; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 6...9 |
Szenzor csatlakozás | Ø 16 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1" NPT külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|