You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Adapterek, folyamatcsatlakozás
  4. Beépítési adapter
  5. E43012

Clamp szerelvény folyamatérzékelőkhöz

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

Clamp szerelvény folyamatérzékelőkhöz

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

  • Kapacitív töltésszint-érzékelők tartályokba való beépítéséhez
  • Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
  • Az érzékelő kívánt merülési mélységének kényelmes beállítása
  • Robusztus nemesacél kivitel zord ipari környezethez
Felhasználási terület
Kivitel kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL
Beszerelés Szorítócsavarozás
Nyomásállóság [bar] 0,5
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...80
Mechanikai adatok
Súly [g] 259
Méretek [mm] Ø 39 / L = 48
Anyagok karima: rozsdamentes acél; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM
Meghúzási nyomaték [Nm] 6...9
Szenzor csatlakozás Ø 16 mm
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó 3/4" NPT külső menet
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db