Kivitel | kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 0,5 |
Súly [g] | 144,5 |
---|---|
Anyagok | karima: alumínium eloxált; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 6...9 |
Szenzor csatlakozás | Szorítóillesztés Ø 16 mm |
Folyamatcsatlakozás | karima |
Csomagolási egység | 1 db |
---|