Kivitel | kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL |
---|---|
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Nyomásállóság [bar] | 0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...80 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 394,5 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Anyagok | karima: rozsdamentes acél; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 6...9 |
Szenzor csatlakozás | Ø 16 mm |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 50 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|