Kivitel | kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI, LT, LL |
---|---|
Beszerelés | DIN 24557 szerint |
Nyomásállóság [bar] | 0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...80 |
---|
Súly [g] | 183 |
---|---|
Szerelés módja | DIN 24557 szerint |
Anyagok | alumínium eloxált; hollandi anya: rozsdamentes acél; távtartó hüvely: sárgaréz; kapocsgyűrű: FKM; Tömítés: NBR |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 6...9 |
Szenzor csatlakozás | Szorítóillesztés Ø 16 mm |
Folyamatcsatlakozás | karima |
Csomagolási egység | 1 db |
---|