You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Adapterek, folyamatcsatlakozás
  4. Beépítési adapter
  5. E40191

Szerelőadapter áramlásérzékelőkhöz

E40191

ADAPTER G3/4-NPT1/2/V4A

Szerelőadapter áramlásérzékelőkhöz

E40191

ADAPTER G3/4-NPT1/2/V4A

  • Áramlásérzékelőknek csővezetékekbe való beépítéséhez
  • Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
  • Alkalmas ultrahangos és mágneses-induktív érzékelőkhöz
  • A szükséges tömítéseket a szállítási terjedelem tartalmazza
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
  • crn
Felhasználási terület
Kivitel áramlásérzékelőkhöz SM7 / SU7
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] 16
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
Mechanikai adatok
Súly [g] 207
Anyagok Adapter: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tömítőgyűrű: Centellen 17 x 24 x 3 mm
Szenzor csatlakozás G 3/4
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó 1/2" NPT
Tartozékok
Szállított tételek
tömítőgyűrűk: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 2 db