Kivitel | áramlásszenzorokhoz és áramlásellenőrző műszerekhez $mit_Adapter_singular |
---|---|
Beszerelés | G1/8 belső meneten keresztül, minden szerelési helyzet |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...80; (Hőmérsékletgrádiens: 1 K/min) |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Átfolyási tartomány [ml/min] | 2...100 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 92,8 |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | titánium (3.7235) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|