1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E40126

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

E40126

Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] 300
Mechanikai adatok
Méretek [mm] M18 x 1
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok titánium (3.7235)
Szenzor csatlakozás M18 x 1,5 belső menet
Folyamatcsatlakozás 1/4 NPT
Beépítési mélység [mm] 13,9; (mérőelektród SID, SFD, TN)
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E40126-00 — 06.03.2003 —