Nyomásállóság [bar] | 300 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Méretek [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | bronz (2.0401) |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 |
Beépítési mélység [mm] | 21; (mérőelektród SID, SFD, TN) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|