Kivitel | áramlásszenzorokhoz és áramlásellenőrző műszerekhez M12 x 1 |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | 0...80 |
Átfolyási tartomány [ml/min] | 2...50 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Szerelés módja | tömszelence; (G 1/8 A igény szerinti beépítési pozíció) |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | PTFE |
Csomagolási egység | 1 db |
---|